Tescom-P-Compact Panel

Regulador de pressão de painel compacto TESCOM™

Product Description

O painel compacto é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. Dependendo dos requisitos, estas unidades transitam para um cilindro de reserva a fim de permitir um suprimento contínuo de gás. O uso de medidores de contato permitem o monitoramento dos cilindros de gás vazios. Este produto é adequado para suprimento de gás central para a distribuição de gases em aplicações de laboratório. Ideal para suprimento de gases para aplicações de corte a laser e vários outros processos que requeiram suprimento contínuo de gás.

Meio fluido
Gases não corrosivos/corrosivos e misturas até a alta pureza de 6,0 (99,9999 Vol%).
Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 4.350 psig/300 bar
Faixas de pressão de saída:
  0-145 psig/0-10 bar
  0-290 psig/0-20 bar
Taxa de vazamento
10-7 mbar l/s He
Material
Corpo: aço inoxidável 316 ou latão niquelado
Diafragma: aço inoxidável 316L
Temperatura de operação
-4°F a 158°F/-20°C a 70°C
Taxa de vazão nominal
10 m3/h com base em Nitrogênio, Cv = 0,06
Limpeza
Limpo para serviço com oxigênio.
Tipo e tamanho de porta de entrada
G 3/8 pol. fêmea
Encaixes de compressão 6 mm
Tipo e tamanho de porta de saída
Saída do processo: G 1/4 pol.
  Gás de purga: G 1/4 pol.
  Válvula de alívio: M 12x1 pol.
Peso
17,6 lb./7,9 kg para 2x1 cilindro
8,1 lb./3,7 kg para 1 cilindro
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Poucas conexões e volume interno minimizado devido à integração de válvulas e regulador de pressão em um corpo
  • Adequado para aplicações de ECD (Detector de captura de elétrons)
  • Tempo de purga curto ao trocar os cilindros
  • Purga com gás de processo ou inerte
  • Manutenção fácil e rápida - um P&ID está localizado na frente do painel
  • Placa de montagem em aço inoxidável para ambientes corrosivos
  • Projeto extremamente compacto (encaixa na maioria dos painéis de gás)
  • Todas as versões contêm um elemento filtrante na entrada