Tescom-P-CR441800

Regulador de pressão de comutação TESCOM™ série CR441800

Product Description

A Série CR441800 é um sistema compacto de comutação de alta pressão que combina o regulador de comutação e um regulador de linha em um sistema compacto montado em parede para uso geral e gases industriais. Ele oferece baixa vazão contínua de gás de duas fontes de pressão. Ideal para uso em gás de transporte de analisador e aplicações com gás de ressonador a laser.

Pressão máxima de entrada
3.500 ou 6.000 psig/241 ou 414 bar
Pressão máxima de distribuição
Sete pressões de distribuição máximas de 500 a 2.000 psig/34,5 a 138 bar
Materiais
Corpo: latão, aço inoxidável 316 ou latão niquelado
Castelo: aço inoxidável série 300, latão ou latão niquelado
Sede da válvula: Vespel®
O-Ring: FKM
Demais peças
Latão e aço inoxidável Série 300
Temperatura de operação
–15°F a 165°F/–26°C a 74°C
Tamanho e tipo da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso
3 lbs/1,4 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pressão de entrada máxima: 3.500 ou 6.000 psig/241 ou 414 bar
  • Sete pressões de distribuição máximas de 500 a 2.000 psig/34,5 a 138 bar
  • Projetado para fornecer uma vazão contínua de gás para aplicações que necessitam de fornecimento de gás armazenado
  • Disponível em aço inoxidável 316 ou latão
  • Baseado no regulador aprovado em campo TESCOM 44-1800

Documentação e desenhos