Tescom-P-CS2200

Sistema de mudança de baixa vazão TESCOM™ CS2200

Product Description

A Série CS-2200 é um sistema completo de comutação de alta pureza que combina o regulador de comutação e um regulador de linha em um sistema compacto de montagem na parede para gases especializados, corrosivos e pirofóricos. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ele oferece baixa vazão contínua de gás de duas fontes de pressão. Ideal para uso em gás de transporte de analisador, CO2 para incubadores de cultura de células e tecidos e aplicações com gás de ressonador a laser.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 3.500 psig/241 bar
Faixas de pressão de saída: 0 -
25, 50, 100, 150 psig/1,7; 3,4; 6,9; 10,3 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316 ou latão
Material do castelo
Aço inoxidável série 300 ou latão
Vedação da válvula
PTFE
Diafragma e mola
Aço inoxidável 316
Camisa de fricção
Interior: PTFE
Exterior: Aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável 316 (e latão para corpos em latão)
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso
2,2 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pressão máxima de entrada: 3.500 psig/241 bar
  • Quatro pressões máximas de entrega de 25-150 psig/1,7-10,3 bar
  • Projetado para fornecer uma vazão contínua de gás para aplicações que necessitam de fornecimento de gás armazenado
  • Disponível em aço inoxidável 316 ou latão
  • Baseado no regulador aprovado em campo TESCOM 44-2200
  • Suporte de montagem padrão

Documentação e desenhos