O regulador Série DK melhora o controle e a resolução em vazão e pressão médios. O tipo DK pode ser pareado com o regulador 26-1600 para a capacidade de controle remoto ou combinado com o ER5000 para controle remoto de pressão automatizado e preciso a ±0,1%. Ideal para uso em testes e desenvolvimento de componentes, calibração de medidores de vazão, testes de rajada e de prova, formação a vácuo, formação de metal superplástico testes de cateter ou testes de discos de ruptura, calibração e teste de sensores e medidores. Adequado para aplicações de revestimento.