Tescom-P-ER5000

Atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5000

Product Description

A Série ER5000 é um controlador PID (proporcional, integral e derivado) com base em microprocessador que fornece um controle de pressão algorítmica preciso a uma ampla gama de aplicações. Pode ser usado como uma unidade independente para controlar a pressão de gases inertes ou ar de instrumento de 0 a 100 psig/0-6,9 bar ou ser conectado a algum regulador com atuador pneumático. Quando usado com reguladores, o ER5000 fornece um controle de pressão de gases e líquidos a partir do vácuo até 30.000 psig/2068 bar.

iec-ex
csa-listed
atex-certification
Requisitos de alimentação de energia
22 a 28,5 VDC, 340 mA máxima, 180 mA nominal
Requisitos de fonte de alimentação
Tipo de mídia:
ER5000 — gás inerte seco e limpo ou ar por instrumentos
Pressão de entrada:
Mínimo: pressão de saída + 1 psig/0,07 bar
Máximo: 120 psig/8,2 bar
Nominal: 110 psig/7,5 bar
Classificação do invólucro
Padrão: NEMA 4X IP66 (pintura em alumínio e epóxi-poliéster )
opcional: corpo em aço inoxidável disponível para modelos à prova de explosão
Materiais de vazão (solenoides e sensores)
Solenoides: latão niquelado, sede em FKM e anéis de vedação
Sensores: vidro, cerâmica, silício, RTV, níquel
Materiais de vazão (Manifold)
PET de vidro (somente à prova de explosão)
Materiais de vazão (tubo)
Poliuretano
Materiais de vazão (tomada)
Latão
Materiais de vazão (o-rings)
Silício, Buna-N, FKM
Materiais de vazão (conexões)
Aço inoxidável
Tipo e tamanho da porta
Portas de gases (entrada, exaustão e medidor): 1/8 pol.–27 NPTF
Porta de saída controlada: SAE de 1/2 pol.
Aberturas de conduíte: duas, NPTF de 1/2 pol.
Faixa de temperatura de operação
-22°F a 167°F/-30°C a 75°C (a média requer abaixo de 32°F)
Capacidade de vazão
Cv = 0,01
Peso
3,1 lb / 1,4 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Controle PID de circuito fechado
  • Taxa de atualização de 25 ms
  • Controla pressão de até 20.000 psi
  • Controla pressão e taxas de vazão
  • Fornece aquisição de dados
  • Certificação para locais perigosos

Documentação e desenhos