Tescom-P-FR2000

Regulador de pressão de gás TESCOM™ FR2000

Product Description

O regulador Série FR2000 é extremamente preciso e projetado para alta vazão em baixa pressão de saída. O selo diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade contra vazamento. Ideal para uso em purga de baixa pressão.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 500 psig/34,5 bar
Faixas de pressão de saída: 0 -
15, 30, 75, 150 psig/1,0; 2,1; 5,2; 10,3 bar
Material
Corpo, diafragma e mola: aço inoxidável 316
Sede: FEP Teflon®
Sede do retentor: Nitronic 60
O-ring: Teflon®
Demais peças: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/2", 3/4" NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 1,8
Tipo de carga
Cúpula
Peso (sem medidores)
2,7 kg/6,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Preciso e projetado para fornecer alta vazão em baixa pressão de controle
  • Alta vazão, Cv = 1,8
  • Diafragma vedado metal a metal
  • Versão acionada por cúpula disponível
  • Portas do medidor disponíveis