Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-High Pressure Panel

Regulador do painel de alta pressão TESCOM™

Product Description

O painel de alta pressão é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. O uso de medidores de contato permite o monitoramento da pressão de abastecimento dos cilindros de gás. Este produto é ideal para suprimento de gás central de alta pressão para a distribuição de gases em aplicações de laboratório e adequado para aplicações de ECD (detector de captura eletrônica).

Meio fluido
Para gases não corrosivos e misturas até a alta pureza de 6,0 (volume de 99,9999%).
Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima:
2.900 psig/200 bar
4.350 psig/300 bar
Faixa de pressão de saída
2.175 psig/150 bar
Material
Latão cromado ou aço inoxidável
Temperatura de operação
–4 °F a 158 °F/–20 °C a 70 °C
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso
9,26 lbs/4,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Para pressões de trabalho muito altas de até 2175 psig/150 bar
  • Seção de entrada com válvula de purga, purga com processo ou gás inerte
  • Utilização fácil e operação segura (inclui válvula de alívio)
  • Poucas conexões e volume interno minimizado devido ao design integrado de válvulas e reguladores de pressão em um corpo
  • Instalação simples e rápida
  • Pequenas dimensões
  • Placa de montagem em aço inoxidável para ambiente corrosivo
  • Medidor de contato de alta pressão e à prova de explosão está disponível

Documentação e desenhos