Tescom-P-High Pressure Valve Gas

Válvula de alta pressão para gás TESCOM™

Product Description

Válvula de alta pressão para fornecimento de gases de alta pureza em linhas de suprimento de gases em laboratório. Ideal para sistemas de alta pressão e de alta vazão. Adequada para aplicações de gás de pureza 5.0. Este produto também é usado nas principais linhas e soluções de painéis especiais.

Largura nominal (DN)
Válvula de linha: 0,394 pol./10 mm
Pressão nominal
Válvula de linha: 4351 psig/300 bar
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Material
Corpo: latão
Junta do eixo: pacote de O-ring, FSI
Sede
Válvula de linha: PA 6.6, O2: Vespel®
Conexão de entrada e saída
Válvula de linha: fêmea de 1/2 G
Peso
Válvula de linha: 0,65 kg/1,4 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Sem contaminação do gás, devido ao design inteiramente metálico
  • Vazões muito altas
  • Design confiável
  • Design comprovado e seguro
  • Longa vida útil
  • Fácil instalação e manutenção
  • Código de gás colorido opcional na manopla para uma identificação fácil

Documentação e desenhos