Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-imsa-imst-intellimount-systems

Bloco de válvulas de sistemas de instrumentação IMSA/IMST Intellimount Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Bloco de válvulas de 2, 3 e 5 válvulas que fornece instalação simples e eficaz, calibração e manutenção de transmissores do estilo Coplanar™ a pressões de 6.000 psig (414 barg)

Características

  • Compatível com transmissores de pressão estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 e 3095 Multivariable™.
  • Montagem modular de duas peças, contendo módulo da válvula de bloqueio com duas válvulas de isolamento e módulo de instrumento contendo válvulas de ventilação e equalização.
  • A montagem direta do transmissor elimina a necessidade de adaptadores de flange.
  • A construção modular permite a instalação independente no campo do módulo da válvula de bloqueio, que permanece no local durante a calibração do instrumento, eliminando a necessidade de válvulas de isolamento separadas.
  • Precisão máxima alcançada posicionando os diafragmas de isolamento do transmissor a 13 mm (½”) do eixo de tomada do processo.
  • O módulo de instrumento com passagens de diâmetros grandes fornece precisão e melhora o tempo de resposta.
  • O design modular permite que o módulo e o transmissor do instrumento sejam removidos no campo facilmente, enquanto o módulo da válvula de bloqueio permanece, facilitando o serviço no campo e a calibração do transmissor na oficina.
  • Design compacto para facilidade de instalação, calibração, manutenção e acessibilidade para a operação em sistemas de painel.
  • Ventilação do transmissor por meio de bujões padrão de ventilação ou saídas controladas de ventilação 1/4" NPT capturam fluidos do processo sensíveis ao ambiente.

Documentação e desenhos