Blocos de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood Série SADDLEMOUNT® TESCOM™
Blocos de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood Série SADDLEMOUNT® TESCOM™
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Blocos de três ou cinco válvulas. Um sistema modular para três ou cinco válvulas, compacto e sem vazamentos, que permite a montagem de um transmissor/bloco de válvulas DP diretamente em um flange de orifício.
O sistema compacto de acoplamento oferece conexão rígida ao flange de orifício sem suportes.
Módulo de válvulas de isolamento/bloqueio de alto desempenho com orifício para haste de 3/8 pol. (10 mm)
Substituição de válvulas de isolamento/raiz convencionais pesadas.
Opções de bloco simples ou duplo e de purgamento.
Sistema de montagem direta elimina linhas de impulso, economizando 65% dos custos de instalação, de manutenção e de operação.
Todas as conexões são flangeadas, o que reduz o número de possíveis pontos de vazamento e os riscos ambientais.
Orifício passante ao transmissor reduz o erro da linha do medidor induzido por pulsação e aprimora o desempenho do transmissor.
Opções de módulos de serviço do transmissor.
Sistemas completos montados e testados em fábrica reduzem em 70% o tempo e o custo no local. A instalação completa é enviada ao campo em um único pacote.