Tescom-P-SG1

Regulador de estágio simples série SG 1 da TESCOM™

Product Description

O regulador de estágio simples série SG1 é compacto, leve e de alta pureza para vazões de gases especiais e industriais de menos de 10 SCFM/283 SLPM. Diafragma metálico, sensível e com maior durabilidade garante a pureza e a integridade do gás. Adequado para sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso em aplicações médicas, farmacêuticas, de alimentação e bebidas, entre outras de alta pureza. Este regulador também é ideal para gases de análises de processos, fabricação de metal e cilindros de gás especiais e industriais.

Pressão máxima de entrada
Cv = 0,06: 4.500 psig/310 bar
Cv = 0,2: 3.000 psig/207 bar
Faixas de pressão de saída
15, 25, 50, 125, 250 psig
103, 172, 345, 862, 1.724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316, latão niquelado
Material da sede
PCTFE, poliimida*
*de acordo com a ASTM D 6456-99 tipo II classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Vedação
Teflon® ou Buna-N
Diafragma
Aço inoxidável 316 ou neoprene
Filtro
Bronze sinterizado nominal de 10 microns
Aço inoxidável 316 sinterizado nominal de 10 microns
Peças restantes
Latão, aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta
Entrada e saída: NPTF de 1/4 pol.
Acessórios: NPTF de 1/4 pol.
Temperatura de operação
Sede PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
sede poliimida*: –40 °F a 250 °F/–40 °C a 121 °C
Capacidade de vazão
Cv = 0,06; 0,2
Tipo de carga
Somente mola
Peso
2,4 lbs/1,1 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O projeto de válvula de cartucho incorpora um filtro de 10 microns que protege a sede do regulador e torna a manutenção mais simples
  • Diafragma de neoprene opcional oferece uma sensibilidade excelente para um controle de pressão preciso

Documentação e desenhos