Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-A22NVIS-4-SG

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4-SG

Product Description

Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003

Características

  • O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • Custos de instalação reduzidos por colocar as válvulas em blocos, eliminando diversos componentes essenciais da “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental durante a operação.
  • Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
  • Conexões de instrumentos centradas em 2⅛ pol. (54 mm) padrão.
  • Todos os blocos de válvulas são fornecidos com orifícios de montagem padrão, para permitir a montagem de suporte de tubos.
  • Opção de montagem AGCO disponível.

Documentação e desenhos