Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-H1RDC-2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-2

Product Description

An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

Body Material
Carbon Steel
Seat
Delrin
Connections
1/4" FNPT x 1/4" FNPT
Packing
Viton Oring
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Características

  • A válvula substituível de sede macia opera no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
  • A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • A tampa contra poeira protege a haste da contaminação do lubrificante.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • A haste de 316 SS revestida de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste. As válvulas CS usam uma haste de 303 SS para contato "duro a macio", para evitar gripagem.
  • A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O caminho de vazão direta significa uma alta capacidade de vazão, recursos de vazão bidirecional e drenagem.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca e elimina uma possível resistência

Documentação e desenhos