Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-H2DBBVIS-2-MP-HA

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-2-MP-HA

Product Description

Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
B-Type Modified PTFE
Orifice
0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure
15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature
400°F(204°C)

Características

  • Facilidade de instalação e operações graças ao design mais leve e compacto e à ergonomia de castelo de duplo bloqueio e purgamento
  • Desempenho de corte positivo, ponta da haste não rotativa
  • Arranjo de vedação da haste de emissões fugitivas baixas
  • Sem ajuste da gaxeta da haste durante o serviço de operação
  • A configuração de duplo bloqueio e purgamento fornece isolamento do processo "verdadeiro" no ponto de corte do fechamento (caminho do processo)
  • Disponível em várias configurações para adequar-se às aplicações de válvulas de instrumentação para toda a gama de projetos de sistema
  • Identificação visual da função do castelo da válvula com etiquetas de válvula codificadas por cor
  • Furos de drenagem de segurança para integridade da gaxeta e conexão de processo
  • Testado para conformidade com as válvulas ISO 19880.3: Estações de abastecimento de hidrogênio gasoso
  • Código QR para acesso rápido à documentação on-line do produto, suporte local e distribuição

Documentação e desenhos