Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-H5HIS-22

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5HIS-22

Product Description

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
Graphite
Orifice
.136" (305mm) orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Características

  • A gaxeta abaixo das roscas (castelo O-ring) evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção durante a operação e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • O 316 SS revestido de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste.
  • A haste arredondada, o castelo e as roscas NPT macho fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O design da alavanca em peça única evita a perda devido à vibração ou durante a manutenção.
  • A sede macia ou de metal para fechamento estanque a bolhas é substituível no local para uma manutenção simples.
  • Maior vida útil da válvula: a sede macia danificada pode ser removida, deixando a válvula com sede em metal.

Documentação e desenhos