Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M110VIS-4-AM

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M110 Instrument Manifold M110VIS-4-AM

Product Description

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
10000 Psig (689.4 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS

Características

  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo de 20 a 30% graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • Sedes macias “roddable” para serviços propensos a bujão.
  • A tampa protetora do castelo protege contra contaminação atmosférica; reduz gripagem na rosca por meio da contenção do lubrificante da haste e aumenta a vida útil da válvula.
  • Menos pontos de vazamento reduzem a probabilidade de vazamento a partir de um design unificado.
  • Todo o empanque está abaixo das roscas da haste, a vedação do corpo ao castelo está abaixo das roscas, minimizando a corrosão por fluido do processo.
  • O design de sede macia substituível é estanque a bolhas com um orifício de diâmetro de 3⁄16 pol. (4,8 mm) como padrão.
  • Roscas arredondadas da haste fornecem uma área de rosca mais forte e durável, aumentando a vida útil da válvula.
  • A contrassede integral rígida protege contra ruptura da haste e fornece um selo secundário da gaxeta.
  • Gaxeta ajustável da haste contra vazamento e para uma vida longa de serviço.
  • As portas de teste de ¼ pol. FNPT podem ser usadas com ligações de teste.
  • Opção de montagem AGCO disponível.

Documentação e desenhos