Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M24AVIS-SSB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24A Instrument Manifold M24AVIS-SSB

Product Description

Five Valve Power/Vent Pattern Flange X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSB 316SS B8M 6K PSI

Características

  • O design compacto de montagem direta exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção durante a operação.
  • Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
  • Montagem direta via conexões de flange padrão em centros de 2⅛ pol. (54 mm). Centros não padrão também estão disponíveis.
  • O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.

Documentação e desenhos