Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M3AVIS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIS

Product Description

Equalizer Manifold Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • Custos de instalação reduzidos em até 20 a 30% por colocar as válvulas em blocos no instrumento; eliminando diversos componentes essenciais da “tubulação”.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para instalação e operação.
  • Vazamento reduzido por ter menos peças para montar.
  • Haste de extremidade esférica com giro livre fornece um fechamento de válvula metal a metal, repetitivo e estanque a bolhas.
  • A gaxeta ajustável da haste resulta em serviço longo e à prova de vazamentos.
  • A gaxeta abaixo das roscas da haste evita gripagens e corrosão das roscas.
  • A contrassede integral rígida protege contra ruptura da haste.
  • Roscas arredondadas da haste fornecem uma área de rosca mais forte e durável, aumentando a vida útil da válvula.
  • Duas juntas de PTFE ou grafite, 4 parafusos de aço ligado zincado cobalto de 7/16″ e 20 parafusos de aço ligado zincado cobalto de 2½″ fornecidos para montagem como padrão.

Documentação e desenhos