Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M4AHIS-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4A Instrument Manifold M4AHIS-AMS

Product Description

Three Valve Flange x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo de 20 a 30% graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • Sedes macias “roddable” simplificam a manutenção e garantem a precisão.
  • O design da haste com contrassede elimina a ruptura da haste ou remoção acidental durante a operação.
  • Menos pontos de vazamento reduzem a probabilidade de vazamento.
  • O design de sede macia permite a substituição em campo sem remoção da válvula.
  • Roscas arredondadas da haste fornecem uma área de rosca mais forte e durável, aumentando a vida útil da válvula.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede garante uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante abaixo das roscas do castelo evita a corrosão, elimina a ruptura de resistência e cria um ponto de vedação confiável.
  • A gaxeta da haste facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade e fornece uma vida longa de serviço.
  • O design com embalagem de PTFE da tampa do castelo protege contra a contaminação atmosférica; reduz o desgaste da rosca ao conter o lubrificante da haste e aumenta a vida útil da válvula.
  • A opção de montagem AGCO fornece benefícios de instalação e serviço.

Documentação e desenhos