Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M4TLEIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4-AMS

Product Description

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • Economia de custo de 20 a 30% ao colocar válvulas em blocos de instrumento, eliminando várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para instalação e operação.
  • As hastes da extremidade em esfera de giro livre garante o fechamento da válvula estanque a bolhas sem arranhões na sede.
  • Fácil remoção de instrumento graças à fixação com parafusos direta do bloco de válvulas. As linhas de sinais, linhas de purga etc. não são alteradas, o que facilita reparos, serviço e calibração.
  • Instalação imediata com a montagem AGCO, uma vez que o bloco de válvulas, o bloco de vapor, o suporte e toda a tubulação associada podem ser instalados sem o instrumento no momento da construção da planta.
  • Montagem segura garantida pela montagem AGCO. A estabilidade da tubulação do instrumento é aprimorada quando apoiado diretamente pelo suporte de tubo via bloco de válvulas.
  • Todo o empanque está abaixo das roscas da haste, a vedação do corpo ao castelo está abaixo das roscas, minimizando a corrosão por fluido do processo.
  • Menor chance de dano ao instrumento. Com a montagem AGCO, o instrumento pode ser armazenado de forma segura até a verificação do “circuito” final.

Documentação e desenhos