Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M5AKHDC-44LC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44LC

Product Description

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Seat
Delrin
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body
Packing
Graphite
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Características

  • O design do castelo com quatro parafusos permite fácil acesso à gaxeta. As roscas da haste são completamente isoladas do processo.
  • O fole e a tampa da haste protegem contra contaminação atmosférica, aumentando a vida útil da válvula e contendo o lubrificante da haste, o que reduz arranhões das roscas.
  • O design compacto exige menos espaço. A redução no peso da válvula melhora a resistência da conexão e reduz momentos de curvatura induzidos.
  • A saída multiporta significa menos conexões, menos pontos de vazamento e redução no custo de instalação.
  • O garfo fundido CF8M padrão resiste a corrosão, aumentando a vida útil da válvula.
  • O garfo em peça única elimina curvatura da haste.
  • O anel de junta de flange de grafite ou PTFE com alta compatibilidade minimiza a deterioração da gaxeta entre o castelo e o corpo.
  • A haste com ponta esférica de giro livre (M5K, M5YK) ou bujão não giratório (M5AK) oferece fechamento da válvula estanque a bolhas sem arranhões na sede metálica e com baixo torque de assento.
  • A sede traseira integral (M5K, M5YK) protege contra ruptura da haste e fornece um selo secundário para maior vida útil do empanque.
  • A sede macia substituível opcional (M5K, M5AK) oferece sede estanque a bolhas com vazão bidirecional que pode receber haste.

Documentação e desenhos