Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M6AHIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AMS

Product Description

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • Fácil instalação em tubulação de medidor sem precisar de suporte adicional geralmente.
  • Portas FNPT de ¼″ a jusante ou a montante para conectar a pressão estática ao medidor.
  • Sedes rígidas ou macias substituíveis em campo, para desempenho estanque a bolhas em aplicações abrasivas.
  • As roscas entre o castelo e o corpo e na haste são isoladas da corrosão do processo, o que é importante em aplicações com gás ácido.
  • A prevenção de retrocesso da haste elimina a remoção acidental sob pressão.
  • O-ring FKM com empanque da haste padrão com anel de apoio PTFE proporciona longa vida útil, garantida pela haste com acabamento espelhado na área do empanque.
  • A sede traseira integral rígida forma um selo secundário para as roscas da haste quando a válvula está totalmente aberta.
  • Roscas da haste arredondadas aumentam a força e a vida útil.

Documentação e desenhos