Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-MB2HPS-4-XP-SSB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MB2 Instrument Manifold MB2HPS-4-XP-SSB

Product Description

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ANSI Class 2500
Options
SSB 316SS B8M 6K PSI

Características

  • As hastes com extremidade de esfera eliminam arranhões na sede, fornecem um fechamento estanque a bolhas e vida útil longa. As esferas rígidas, não giratórias, garantem um fechamento perfeitamente alinhado.
  • A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • As tampas contra poeira protegem as hastes da contaminação do lubrificante.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • As hastes de 316 SS revestidas de ENC evitam arranhões ou congelamento das roscas da haste.
  • A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste nas áreas da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
  • Os selos de metal para metal do corpo ao castelo em compressão constante evitam a corrosão da rosca, eliminam uma possível ruptura resistência e fornecem pontos de vedação confiáveis.
  • Os pinos de bloqueio do castelo evitam a separação acidental do corpo, enquanto permitem manutenção e reparo simples.
  • Envelope de instalação do transmissor do bloco de válvulas idêntico à instalação Coplanar.

Documentação e desenhos