Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-PT7HIC-4-AM

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series PT7 Instrument Manifold PT7HIC-4-AM

Product Description

Two Valve

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
850°F (454°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS

Características

  • Economia de custo de 20 a 30% ao colocar válvulas em blocos de instrumento, eliminando várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • O design compacto requer o mínimo de espaço para instalação e operação.
  • Válvula de corte, ligação em T, válvula de calibração e todos os tubos e conexões imediatos estão disponíveis em um único bloco de válvulas simples.
  • A sede da válvula exclusiva de PTM pode ser convertida de macia para rígida simplesmente removendo duas arruelas inseridas.
  • As roscas da haste e do castelo são arredondadas para aumentar sua resistência, o que evita arranhões e aumenta a vida útil da válvula.
  • Menos pontos de vazão reduzem o vazamento, por ter menos peças para montar.
  • O empanque de PTFE e grafite é ajustável facilmente para uma vida longa de serviço sem vazamentos.
  • O design de vedação de haste com anel O-ring de PTM isola as roscas da haste do processo, prevenindo o desgaste e a corrosão.
  • A haste de sede traseira evita ruptura.

Documentação e desenhos