Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-sp-k-p-vpb

Acessórios de bloco de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood da Série SP/K/P/VPB da TESCOM™

Product Description

Uma linha de acessórios para complementar o sistema de montagem modular.

Recipiente de vedação, chave, placa de orifício e blocos de purgamento de respiro
Uma linha de acessórios para complementar o sistema de montagem modular.
P
Placa de orifício: para regular a vazão de purgamento, está disponível um niple (placa de orifício) para tubulações com diâmetro externo de 6 mm, 10 mm e 3/8 pol.
SP
Recipientes de vedação: para sistemas que exigem selo aberto, como serviço de alta temperatura, tóxico ou corrosivo, o recipiente de vedação, usado com um fluido de vedação imiscível no meio do processo, cria uma barreira para o bloco de válvulas e o instrumento. Se o instrumento estiver abaixo da placa de orifício, será necessário um fluido de vedação com gravidade específica maior que o fluido do processo. Se o instrumento estiver acima da placa de orifício, será necessário um fluido com gravidade específica menor.
O recipiente de vedação tem capacidade de aproximadamente 50 cc e possui válvula de respiro integral. A pressão máxima de trabalho é de 413 bar a 38 °C; temperatura máxima de trabalho 450 °C. As conexões são roscadas paralelas de G1/4 pol. Mesc SPE: 60.98.70/510 ou 610. Cada placa de orifício tem uma placa de aço inoxidável 316 de 1 mm de espessura que indica o número da etiqueta e o tamanho do orifício. Mesc SPE: 60.95.90
K
Chave contra adulteração: é possível incluir uma chave de barra T removível para evitar a operação não autorizada das válvulas. O castelo contra adulteração é item padrão em todas as válvulas de respiro e equalizadoras em blocos de montagem modular. Mesc SPE: 60.98.70.905.1
VPB
Blocos de purgamento de respiro (opcional, consulte a fábrica): há dois blocos de purgamento de respiro, o modelo duplo para aplicações de pressão diferencial e o modelo simples para aplicações de pressão estática. Os blocos de purgamento têm duas funções principais: primeiro, proteção de purgamento do instrumento, mantendo um fluido de purga em pressão um pouco maior que a do fluido de processo para sua separação. Em segunda lugar, atuam como fluido de detecção para instrumentos de pressão diferencial em aplicações de indicação de nível. Essa função usa o método de “tubo de imersão” para detectar a variação na contrapressão conforme o conteúdo do tanque aumenta ou diminui. Os dois VPBs estão disponíveis em aço inoxidável com conexões roscadas paralelas G de 1/4.
As saídas do bloco de purgamento têm uma válvula sem retorno de sede macia, e a entrada tem um filtro integral. É possível adicionar um niple de orifício de purgamento à entrada do bloco de purgamento, atuando como restritor fixo para regular a vazão. Pode ser retido por meio da válvula de respiro/calibração. A pressão máxima de trabalho é de 413 bar a 38 °C; a temperatura máxima de trabalho é 200 °C. Mesc SPE: 60.98.70/200 ou 300

Características

  • Recipiente de vedação, chave, placa de orifício e blocos de purgamento de respiro
  • Uma linha de acessórios para complementar o sistema de montagem modular.

Documentação e desenhos