Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-VJ

Controle de pressão da válvula TESCOM™ série VJ

Product Description

As válvulas manuais da série VJ oferecem pressão de controle de 6.000 e 10.000 psig/414 e 690 bar. Disponível em padrões globo e de ângulo. Ideal para uso em painéis de controle de pressão e equipamentos de apoio de solo (GSE).

Pressão máxima de operação
Corpo em aço inoxidável 316: 10.000 psig/690 bar
Corpo em latão: 6.000 psig/414 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316 ou latão
Material da sede
CTFE, Nylatron, Peek, Teflon® ou Vespel®
Anel de segurança
Teflon®
O-rings
Buna-N, etileno-propileno, Kalrez® ou Viton®
Demais peças
Monel® e latão ou aço inoxidável
Temperatura de operação
Consulte a folha de dados
Tamanho e tipo da porta
1/4 pol., 3/8 pol. (disponível apenas no padrão globo)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 0,49 ângulo
Cv = 0,28 globo
Peso
1,5 lb/0,7 Kg.
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Vazão bidirecional versátil
  • O batente metálico integrado evita o excesso de aperto da válvula
  • Opções de padrão globo ou ângulo disponíveis, fácil adaptação
  • Projetado para ser compatível com O2 com materiais corretos de construção

Documentação e desenhos