Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-PD

Posicionador de válvula inteligente série PD da TopWorx™

Product Description

O posicionador de válvula inteligente série PD da TopWorx da Emerson oferece uma solução inteligente, confiável e versátil para controle de válvula com tecnologia de sensor sem contato. Este portfólio de dispositivos de controle de válvulas compactos e inteligentes se comunica com protocolos avançados, incluindo HART, e pode ser certificado para áreas classificadas. A comunicação inteligente é ativada por meio de um sinal de circuito de 4–20 mA, bem como entradas discretas de abertura/fechamento disponíveis. Ao utilizar sensores internos sem contato, a série PD elimina o desgaste e reduz a manutenção dispendiosa. A calibração e o ajuste em campo são simplificados com a interface LCD da série PD e os controles de botão pulsador ou chave magnética, que permitem o controle local sem a necessidade de remover a tampa da carcaça.

Certificações – cULus
PD100 cULus listados para uso geral e não inflamável, ATEX/IECEx, CE
PD200 cULus listou para finalidade geral e intrinsecamente seguro, ATEX/IECEx, CE
Classificações ambientais
IP66, tipo 4X
Protocolo de comunicação
(PD100) 4–20 mA (nominal)
(PD200) compatível com HART
Alarmes configuráveis
(PD100) Não
(PD200) Sim
Tensão mínima
(PD100) 8,5 VCC para controle analógico
(PD200) 8,5 VCC para controle analógico, 9,0 VCC para comunicação HART
Sobretensão
36 VCC
Queda de tensão
12,2 VCC a 4 mA/24 VCC
Impedância de entrada
470 ohms a 20 mA/24 VCC
Impedância de saída (feedback)
800 ohms a 20 mA/24 VCC
Sinal do atuador
0% a 100% da pressão de alimentação
Tempo de resposta
≥ 0,3% de escala completa
Faixa de curso
Linear: 12 a 200 mm
Rotativo: 0 a 120°
Histerese
1,5% de escala completa
Repetibilidade
1,5% de escala completa
Linearidade
0,8% de escala completa
Faixa de temperatura
-40 °C a + 65 °C (-40 °F a +149 °F)
Conexão elétrica
1/2" NPT fêmea
Conexão pneumática
1/4" NPT fêmea (entrada e saída)
Pressão de suprimento de ar
2,8 a 8 bar (40 a 116 psi)
Consumo de ar de saída
8,81 l/m | 0,5 Nm³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 cv
Tipo de display
(PD100) Display de Cristal Líquido (LCD), 4 dígitos numéricos
(PD200) Display de Cristal Líquido (LCD), 4,5 dígitos numéricos e 6 dígitos alfanuméricos
Controles locais
(PD100) 3 botões mecânicos | Para cima, para baixo e Enter
(PD200) 3 botões mecânicos e 3 magnéticos | Para cima, para baixo e Enter (inclui chave magnética para operação sem remover a tampa)
Ação do atuador
Giratório e linear, simples e duplo, direto (DA) e reverso (RA)

Características

  • Efeito Hall, sensor de posição sem contato
  • Feedback através de 4 a 20 mA e sinais discretos
  • Compatível com HART® com alarmes configuráveis
  • Recursos rápidos de calibração automática
  • Botões mecânicos e magnéticos para fácil operação
  • Interface de usuário local com display de cristal líquido
  • Opções de montagem para aplicações rotativas e lineares
  • Fácil de montar: pode ser montado em qualquer ângulo

Documentação e desenhos