Projetados para segurança nos ambientes mais difíceis, os kits de monitoramento da estação de lava-olhos e chuveiro de segurança TopWorx combinam a confiabilidade do GO™ Switch com flexibilidade de instalação para aumentar a segurança dos trabalhadores em áreas severas e classificadas. Estes kits ajudam a adaptar facilmente sua estação de segurança, independentemente da marca ou do modelo, para garantir a conscientização dos socorristas e melhorar a notificação de incidentes. O GO Switch não requer energia e possui a mais ampla faixa de temperatura no mercado: -50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F). O projeto simples da ligação dos fios possibilita a instalação em qualquer circuito existente ou a conexão sem fio quando equipado com a opção do Rosemount® 702 Transmissor discreto wireless.