A gestão de tanques marítimos torna-se clara, precisa e confiável com a estação de trabalho com monitor Vision. Obtenha o controle das funções relacionadas ao tanque com uma estação de trabalho CPU e visualização através de um monitor TFT de 17”, 19” ou 24”. A CPU é integrada como uma unidade autônoma ou montada na parte de trás dos monitores. A CPU não tem peças móveis e não requer ventilador. Os monitores são facilmente montáveis ao console ou à mesa. A opção de tela sensível ao toque é útil quando não é possível usar um trackball ou um teclado. Os monitores são equipados com uma vista de ângulo amplo e variador de luminosidade completo.