Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-C250-C260-C500-C546-Thermodynamic-Steam-Traps

Purgadores de vapor termodinâmicos Yarway C250, C260, C500 e C546

Product Description

Projetado para remoção de condensado em sistemas industriais, de energia e marítimos de alta pressão, a Yarway fornece uma linha de purgadores termodinâmicos compactos e de fácil manutenção. Substancialmente menor do que os purgadores mecânicos comparáveis para aplicações de alta pressão, os purgadores Yarway ocupam espaço mínimo na tubulação. Não é necessário suporte estrutural para serviços pesados. A operação envolve apenas uma única peça móvel.

Características

  • Reparável
  • Fácil de verificar a operação cíclica
  • Design para abrir em caso de falha
  • Autodrenagem (montagem vertical)
  • Descarga eficaz de energia subresfriada
  • Sede e corpo de válvula de aço inoxidável endurecido
  • Peça móvel única
  • À prova de congelamento
  • Suporta superaquecimento
  • Não afetado por golpe de aríete
Tecnologia
Termodinâmico (pistão)
Tamanhos

C250: NPS 1, 1-1/2 / DN 25, 40
C260: NPS 1, 1-1/2, 2/ DN 25, 40, 50
C500: NPS 1/2, 3/4, 1/DN 15, 20, 25
C546: NPS 1/DN 25
Temperatura máxima
1000F
Pressão máxima

C250: 600 psi/41 bar
C260: 1.500 psi/103 bar
C500: 2.500 psi/172 bar
C546: 4.500 psi/310 bar Capacidade: até 13.000 lb/h
Conexões
SWE
Materiais
Cromo de baixo carbono moli

Documentação e desenhos