Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-FXT

Purgadores de vapor termostáticos e flutuantes FXT sem alavanca da Yarway

Product Description

Os purgadores de vapor termostáticos e flutuantes sem alavanca Yarway são projetados para aplicações de vapor de baixa a média pressão, incluindo aquecedores de unidade, trocadores de calor, secadores, recipientes revestidos e outras aplicações onde a drenagem contínua é essencial.

Tecnologia
Mecânica (termostático e flutuantes sem alavanca)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2/DN 15, 20, 25, 40, 50
Temperatura máxima
750F / 400C
Pressão máxima
650 psi/44,8 bar
Capacidade
Até 22.450 lb/h/10.183 kg/h
Conexões
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Materiais
Ferro fundido ou aço carbono

Características

  • Todos os componentes internos em aço inoxidável: válvulas e sedes reforçadas. Vida útil extralonga e serviço confiável. Resiste a golpe de ariete. Protege contra erosão e corrosão.
  • À prova de erosão: a passagem de descarga é protegida com um revestimento de aço inoxidável.
  • Filtro integral: a tela de aço inoxidável evita problemas por sujeira. Conexão de purga fornecida.
  • Ventilação de ar termostática: fornecida com elemento de pressão balanceado para ventilação de ar imediata e completa.
  • Orifício variável: o condensado é descarregado continuamente através do anel da sede que é modulado pela boia. Isso proporciona uma vazão suave e uniforme sem alta velocidade ou entrada de vapor.
  • Orifício SLR: a purga contínua opcional evita o bloqueio de vapor intermitente quando é impossível instalar o purgador em um ponto baixo do sistema.

Documentação e desenhos