Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P001032

Yarway série 5540

Product Description

A válvula de retenção com elevamento estilo globo e acionamento por mola ASME classe 800, pode ser instalada em aplicações de tubulação horizontal e vertical.

Características

  • O disco é carregado por mola para ter fechamento positivo em qualquer posição.
  • O disco é endurecido, aterrado e polido para garantir vedação livre de vazamentos em toda a faixa de pressão/temperatura da válvula.
  • A sede é sobreposta com estelite ou revestimento equivalente.
  • O revestimento da sede integral é sobreposto diretamente ao material base do corpo, eliminando qualquer possibilidade de vazamento atrás da sede.
  • Superfícies de sede planas, usinadas com precisão e polidas eliminam danos de assentamento de alto impacto.
  • Todas superfícies internas usinadas com precisão para fornecer o máximo em desempenho.
  • Padrão de extremidades de solda de encaixe.
  • O corpo padrão e os materiais do castelo são de aço carbono (ASME SA105).
  • Conformidade com o código da ASME 16.34 e com o código de vaso de pressão e caldeira da ASME, seção I.
Certificações
ASME B31.1, CE, PED
Ligação de extremidade
Solda de encaixe, rosca
Aplicação
Caldeiras, caldeira, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, vapor de limpeza, bombas, blocos de válvula, HRSG, serviços gerais
Design do corpo
Padrão curto
Material
Aço inoxidável 316, liga, aço carbono, metal, inoxidável, aço, aço inoxidável
Temperatura de operação
Alta temperatura, maior que 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
SWE, rosca
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de retenção de retorno
Tamanho da válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1 / DN 25
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Mídia
Água quente, líquido, vapor, água

Documentação e desenhos