Ciências da vida e médicas
Expertise para ajudar fabricantes a aumentar a eficiência operacional e otimizar a produção
Da medicação aos dispositivos, os fabricantes de dispositivos médicos e de ciência biológicas se esforçam para criar produtos inovadores e confiáveis que ajudem as pessoas a terem vidas mais saudáveis. A Emerson tem experiência e tecnologia em automação para resolver seus maiores desafios de fabricação de cGMP e criar soluções eficazes para melhorar gerenciamento de dados, qualidade, confiabilidade e custos operacionais de produtos em tempo real. Do projeto à implementação, da inicialização à otimização contínua, conte com a Emerson para se manter competitivo em uma economia global.
Os processos de ciências biológicas, da fermentação, purificação e filtração à embalagem final, muitas vezes exigem um sistema de controle central para monitorar e controlar a vazão de fluidos. Todas as válvulas do sistema podem ser conectadas por meios eletrônicos para formar uma solução integrada.
O painel de controle é equipado com fieldbus integrado e coletores de válvulas de entrada/saída para monitoramento e controle completo de vazão e pressão. Um display LED integrado fornece fácil comissionamento, status visual e diagnóstico.
As válvulas de controle proporcionais são usadas para ventilar gases da fermentação e controlar a vazão de fluidos em outros processos de ciências biológicas. As válvulas padrão são definidas na posição ligada, desligada ou aberta e normalmente não são ajustadas rapidamente. As válvulas proporcionais são utilizadas para ajustes rápidos na vazão de fluido, como uma rajada repentina de vapor. Elas usam molas e pistões que se ajustam imediatamente à pressão e podem ser controladas por meios eletrônicos. Elas também podem incluir indicadores visuais/elétricos.
As válvulas-piloto são essenciais para os sistemas de fluido do setor de ciências biológicas, uma vez que permitem o controle humano da pressão e da vazão gerais. Elas funcionam direcionando a alimentação limitada de controle de vazão para uma segunda válvula acionada. Isso permite que uma válvula menor e mais facilmente operada controle maior pressão e vazão do sistema geral. As válvulas-piloto fornecem a capacidade de ligar ou desligar manualmente e imediatamente a vazão do sistema.