Montagem de dispositivos médicos

Fabricação e montagem de dispositivos médicos

Soluções de união precisa para montagem de dispositivos que atendem às demandas rigorosas do setor médico.

Soluções de soldagem repetíveis, seguras e compatíveis

A Emerson oferece uma variedade de soluções de soldagem plástica da Branson, incluindo soldagem ultrassônica e a laser, para melhorar a eficiência, qualidade e saída de dispositivos médicos compatíveis. Com ciclos rápidos e de fácil automação, nossas soluções juntam plásticos sem a complexidade adicional e o custo de fixadores, adesivos ou projetos de juntas de encaixe. Desde soluções de soldagem econômicas para EPI, seringas e produtos de controle de infecção até ligação de alta pureza para bolsas IV, filtros de diálise ou itens de cuidados críticos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de soldagem repetíveis, seguras e compatíveis

Aplicações

Diagnóstico in vitro

Todos os dias, milhões de pacientes aguardam os resultados de testes laboratoriais, de ponto de cuidado e de diagnóstico em casa, confiando na disponibilidade, pureza e precisão dos artigos de teste usados para capturar, conter e processar amostras de diagnóstico. Embora nossas soluções de soldagem a laser possibilitem a produção de componentes críticos de manuseio de fluidos de alto volume e alta pureza, nossas soluções ultrassônicas são usadas para produzir tiras de teste, cotonetes de coleta e pacotes de teste completos e vedados.  

Diálise

Vida útil mais longa significa populações em envelhecimento e maior necessidade de diálise renal acessível. Nossas tecnologias de soldagem a laser, ultrassônica, PulseStaking e infravermelho oferecem soluções de união e vedação para filtros de hemodiálise, cartuchos de pó seco e fluido, conexões de tubulação e componentes de controle de vazão do processo. Essas tecnologias também são essenciais para a construção e montagem de blocos de válvulas de plástico, filtros, tubulações e controles de vazão que tornam possível a diálise peritoneal acessível em casa.

Respiratório

Os inaladores de bolso clinicamente precisos, porém portáteis, trazem um alívio rápido à asma, ao DPOC e aos pacientes com alergia. Esses inaladores, bem como os nebulizadores CPAP usados para apneia do sono, dependem de conjuntos de plástico leves, de solda ultrassônica para dosar e fornecer aerossóis, medicamentos ou suprimentos de ar condicionados para aliviar os sintomas do paciente. Os fabricantes de produtos médicos podem confiar nas tecnologias de junção da Branson para entregar esses conjuntos com dados de qualidade validados e rastreáveis.  

Distribuição de drogas

A produção em alto volume de dispositivos de administração de medicamentos de alta pureza, incluindo bolsas de líquidos e medicamentos IV, kits de infusão, filtros de seringas, portas e conexões de tubos são vitais para armazenar, proteger e entregar medicamentos, fluidos, sangue e produtos sanguíneos para milhões de pacientes diariamente. Muitos produtos dependem de soldas ultrassônicas e soldas e vedações a laser sem particulados.   Os novos projetos de seringas "seguras" dependem de tampas de segurança de soldas ultrassônica para atuar após injeções para evitar acidentes com agulhas.  

Instrumentos cirúrgicos

Nossas tecnologias colam invólucros, alças e tampas de plástico de lápis eletrocirúrgicos, robôs cirúrgicos e escopos flexíveis. Isso não apenas os torna fáceis de pegar, mas também de esterilizar, pois não há fixadores ou furos na superfície para ocultar contaminantes. As soldas a laser se juntam a conexões de alta pureza usadas para linhas de bypass e filtros cardiopulmonares, enquanto as soldas ultrassônicas se juntam aos plásticos essenciais para trocartes cirúrgicos, grampeadores e bolsas e garrafas de drenagem de feridas.

Equipamento de proteção individual

Combinando velocidade excepcional com alta qualidade, os soldadores ultrassônicos automatizados cortam, costuram e "suturam" tecidos não têxteis de grau médico em uma variedade de equipamentos de proteção individual, desde filtros respiratórios de alto desempenho até máscaras, trajes e cortinas médicos-cirúrgicos. Com uma mistura diferente de materiais não têxteis, as soldas ultrassônicas produzem produtos absorventes, de higiene pessoal e de controle de infecção com vedações fortes e herméticas e qualidade consistente.  

Ative o JavaScript para usar este site.