Válvulas solenoides em miniatura para concentradores de oxigênio
Soluções de válvula solenoide em miniatura personalizadas para controle de vazão de oxigênio em concentradores de oxigênio e equipamentos de terapia.
À medida que mais atenção é dada à saúde e ao bem-estar de uma população mundial que está envelhecendo, cresce também a demanda por meios mais eficazes de entregar oxigênio a pacientes com problemas respiratórios crônicos.
A vasta experiência da Emerson em desenvolver e oferecer soluções de controle preciso de vazão para concentradores de oxigênio portáteis e estacionários mostra que podemos oferecer tecnologias de uso comprovado e soluções duráveis e confiáveis, além do suporte crucial de engenharia.
Os concentradores portáteis de oxigênio têm requisitos de design rigorosos para garantir o desempenho ideal do dispositivo médico e a facilidade de uso para o paciente.
As válvulas solenoides em miniatura nesses dispositivos devem ter alta capacidade de vazão, uma pegada compacta e consumir pouca energia.
A Emerson oferece uma ampla variedade de válvulas solenoides de precisão para o controle confiável da vazão de ar e oxigênio em aplicações de concentradores de oxigênio portáteis. Nossas equipes de engenharia globais podem personalizar esses produtos em uma solução de controle de fluidos de alto desempenho que atende a suas necessidades específicas.
Para concentradores de oxigênio estacionários, confiabilidade e design eficiente são considerações críticas para garantir seu desempenho ideal durante um longo ciclo de vida útil.
A Emerson oferece uma ampla variedade de válvulas solenoides de precisão em miniatura para o controle confiável da vazão de ar e oxigênio em concentradores de oxigênio estacionários. Nossas equipes de engenharia podem personalizar esses produtos em uma solução completa de controle de fluidos para atender aos seus requisitos específicos de aplicação.
Aplicações de concentrador de oxigênio de alta vazão (acima de 5 slpm de saída) exigem produtos de válvula com design robusto com classificação confiável e de longa vida útil.
A Emerson oferece uma ampla variedade de produtos de alta precisão para o controle confiável da vazão de ar e oxigênio em concentradores de oxigênio de alta vazão. Nossas equipes de engenharia podem personalizar esses produtos em uma solução completa de controle de fluidos para atender aos seus requisitos específicos de aplicação.
In this Medical Moment video, Emerson's Jim Perry and Thomas Beck discuss the new Medical Device Regulation (MDR) and how that affects suppliers and manufacturers serving their customers in the European Union. They explain how Emerson, as a supplier and fluid control engineering partner for medical device manufacturers, supports their customers impacted by the new regulation.
Emerson brings together the brands and designs, combines them with a knowledgeable technical staff to team with our OEM customers to design the best solution for the challenge. Our Rapid Engineered Solutions emphasis is tailored to meet the demands of analytical instrument and medical design OEMs to optimize their system design, accelerate speed to market, and increase ROI for their next device!