O poço de mineração é um ambiente inerentemente perigoso. A interação diária entre o homem e as máquinas em movimento cria um ambiente de risco permanente. Somando-se a isso, um desligamento inesperado de uma escavadeira elétrica e o resultado é uma ameaça real tanto para a segurança da equipe quanto para as metas de produção. Tudo em uma escavadeira está sujeito a falhas, e eventualmente algo vai quebrar. O impacto dessa falha pode ser reduzido significativamente com o monitoramento das condições dos principais componentes da escavadeira, como: acionamentos de tração, guincho e oscilação. A AMS 6500 da Emerson tem um histórico comprovado de monitoramento de características únicas de vibração encontradas em equipamentos rotativos: os mesmos tipos encontrados em muitos tipos de ativos de extração de minério, inclusive a escavadeira elétrica.