Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-IS12-PD

Клапаны направляющего действия AVENTICS™, серия IS12-PD

Product Description

Клапаны AVENTICS серии S12-PD с функцией безопасной вентиляции и защитой от неожиданного запуска соответствуют стандарту ISO 5599-1. Моностабильная версия клапана с пружинным возвратом обеспечивает заданное по умолчанию положение в случае сбоя питания. Клапан оснащен специальным электронным датчиком ST4, установленным и загерметизированным в клапане, а также электрическим соединением A или M12.

Продукты

Search
1–10 из 32 результатов для Products
:
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003189
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 2 R422003656
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 2 R422003982
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422002521
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422002522
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422002577
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003623
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 2 R422003655
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422102676
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422102677
Привод
Одна катушка
Отрасль
Промышленность
Максимальное рабочее давление
10 bar
Серия изделий
IS12-PD
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Отрасль
Максимальное рабочее давление
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Одна катушка
Промышленность
10 bar
IS12-PD
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Функция определения положения катушки с помощью электронного датчика приближения
  • С внутренним или внешним воздушным управляющим клапаном, дополнительное ручное перекрытие
  • Двойной клапан служит для обеспечения безопасности в соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и позволяет использовать устройство в категориях 3 и 4 в соответствии с ISO 13849-1 для достижения уровня эффективности защиты системы управления (PL) до PL = e.

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 27 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484048
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Декларация соответствия
UKCA
Контакты
2+E
Электрическое соединение
EN 175301-803, form A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
Декларация соответствия
UKCA
2+E
EN 175301-803, form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484059
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Декларация соответствия
UKCA
Контакты
3+E
Электрическое соединение
EN 175301-803, form A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
Декларация соответствия
UKCA
3+E
EN 175301-803, form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484101
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
EN 175301-803, form A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
EN 175301-803, form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484102
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Декларация соответствия
UKCA
Контакты
2+E
Электрическое соединение
EN 175301-803, form A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
Декларация соответствия
UKCA
2+E
EN 175301-803, form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484103
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Декларация соответствия
UKCA
Контакты
2+E
Электрическое соединение
EN 175301-803, form A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
Декларация соответствия
UKCA
2+E
EN 175301-803, form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484160
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
Форма A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
Форма A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484162
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
Форма A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
Форма A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484163
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
Форма A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
Форма A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484164
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
Форма A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
Форма A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484165
Cable Exit 1
angled
Сертификаты
Контакты
2+E
Электрическое соединение
Форма A
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Сертификаты
Контакты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled
2+E
Форма A
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи