Rosemount-P-SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ SeniorSonic 3414 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 4-Wege-Ausführung

Produktbeschreibung

Das 4-Wege-Ultraschall-Durchflussmessgerät der nächsten Generation Rosemount SeniorSonic™ 3414, das weltweit für die eichpflichtige Messung bevorzugt wird, behält die bewährte British-Gas-Bauart bei und erhöht gleichzeitig die Abtastgeschwindigkeit mit der ultraschnellen Elektronik der Serie Rosemount 3410. Dieses leistungsstarke Messsystem minimiert die Messungenauigkeit, indem es eine schnelle Erkennung von sich ändernden Durchflussdynamiken wie Verstopfungen vor dem Zähler, abnormale Durchflussprofile und flüssige Kohlenwasserstoffe ermöglicht. Die Software MeterLink™ zeigt eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen, die vom Messsystem erzeugt werden und bietet eine Expertenanalyse des Durchflusses, Warnungen bei Durchflussstörungen und Vorschläge zu Korrekturmaßnahmen, um die Erkennung zu beschleunigen, bevor die Messung beeinträchtigt wird.

Produkte

Search
1-10 von 11 Produktergebnissen
Nennweiten
DN100 bis DN1050 (4 bis 42 Zoll)
DN100 bis DN150 (4 bis 6 Zoll) haben eine 45° duale X-Ausrichtung
DN200 (8 in.) und größer sind Ausrichtung von British Gas (BG)
Medium
Gas
Genauigkeit
±0,1 % des Messwerts, relativ über den gesamten Durchfluss-Kalibrierbereich
Reproduzierbarkeit
±0,05 % vom Messwert für 1,5 bis 30,5 m/s (5bis 100 ft/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100  ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125  ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21-Messwandler: -20 °C bis +100 °C (-4 °F bis +212 °F)
T-22-Messwandler: -50 °C bis +100 °C (-58 °F bis +212 °F)
T-200-Messwandler (Nennweiten bis 12 Zoll): -50 °C bis 125 °C (-58 °F bis +257 °F)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-22-Messwandler: 689 bis 27.579 kPag (100 bis 4.000 psig)
T-21/T-22-Messwandler: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduzierter Qmax
T-22-Messwandler: 0 bis 689 kPag (0 bis 100 psig) isolierte Messwandlermontage
T-200-Messwandler: 15 bis 3.750 psig (1,03 bis 258,55 bar)
Werkstoffe
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Reduzieren Sie Messunsicherheit mit Prozessalarmen, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Die T-200-Messwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.

Dokumentation und Zeichnungen