Lonza spart 98.000 USD und erreicht 200 % Rendite mit AMS Device Manager

PLANT ASSET MANAGEMENT CASE STUDY | BIOMEDICAL & PHARMACEUTICAL

Lonza spart 98.000 USD und erreicht 200 % Rendite mit AMS Device Manager

Anlagenweite Einblicke in die Daten, den Zustand und wichtige analytische Kennziffern intelligenter Feldgeräte

ANLAGENWEITE EINBLICKE IN DIE DATEN, DEN ZUSTAND UND WICHTIGE ANALYTISCHE KENNZIFFERN INTELLIGENTER FELDGERÄTE
 


Der AMS Device Manager trägt durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte zur Vermeidung unnötiger Abschaltungen bei. Er implementiert vollständig prädiktive Diagnosen, um die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern und die Wartungskosten zu senken. 



Basierend auf den Echtzeit-Zustandsdaten Ihrer intelligenten Feldgeräte können Sie Geräteprobleme aus der Ferne erkennen, Fehlersuche durchführen und Fehler beheben.
 



AMS DEVICE MANAGER KENNENLERNEN  


 




Geschäftsergebnisse

  • 98.000 US-Dollar eingespart bei der Inbetriebnahme von 1.400 Instrumenten
  • 2x ROI erzielt
  • Verbesserte Dokumentation mit AMS Device Manager Audit-Trail

Anwendung

Eine Reihe hochwertiger Chemikalien, Problemlösungslösungen und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen.

Kunde

Lonza | Visp, Schweiz

Lösung

Die Lonza AG, Visp, ist das größte Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrum von Lonza. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine Wissenschafts- und Technologiebasis und ordnet fortschrittlicher F&E sowie modernsten Anlagen eine umweltgerechte und qualitätsorientierte Produktion zu. Profitabilität bei der Lieferung von Qualitätsprodukten ist eines der vorrangigen Ziele von Lonza. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die Unternehmen Produktions- und Wartungskosten, kurze Projektlaufzeiten und komplexe FDA-Compliance-Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SHE) angehen.

Lonza verwendet bereits Instrumente von Emerson und hatte sein Steuerungssystem im Jahr 2000 auf DeltaV™ umgestellt. In der Überzeugung, dass vorausschauende Wartung zu erheblichen Einsparungen führen kann, wandte sich Lonza an Emerson bezüglich einer Software für vorausschauende Wartung. Sie haben den AMS Device Manager gewählt.

Lonza erzielte schnell Profit, da sich der AMS Device Manager leicht für ihre Instrumente und das DeltaV-Steuerungssystem integrieren lässt. Die Audit-Trail-Funktionalität half bei der Optimierung des Dokumentationsprozesses. Mit dem AMS Device Manager verbesserte Lonza die Konfiguration und Inbetriebnahme von Geräten. Das Wartungspersonal war begeistert von der Benutzerfreundlichkeit des AMS Device Managers.

Bei der Inbetriebnahme von 1.400 Geräten in deren Anlage verzeichnete Lonza erhebliche Einsparungen. Herman Hutter, Leiter von Automation LES (Lonza Exclusive Synthesis), beschrieb die erhöhte Effizienz: „Wenn man bedenkt, dass so für jedes Instrument eine Stunde eingespart wird und ein Instrumententechniker 70 USD pro Stunde kostet, dann betragen die Gesamteinsparungen bei der Inbetriebnahme von 1.400 Instrumenten erstaunliche 98.000 USD.“

„Wir haben unsere Instrumente mit dem AMS Device Manager aus der Ferne eingerichtet. Es verbesserte die Konfigurationsgenauigkeit, lieferte eine verbesserte Dokumentation und ermöglichte eine schnellere Inbetriebnahme.“

Herman Hutter,

Leiter von Automation LES (Lonza Exclusive Synthesis)

Lonza wird sich weiterhin auf nachhaltiges, überdurchschnittliches profitables Wachstum seiner verschiedenen Chemie- und Biotechnologieplattformen konzentrieren. Emersons Instrumente und der AMS Device Manager tragen dazu bei, das Risikoprofil und die Volatilität des Geschäfts von Lonza zu reduzieren.

Erste Schritte

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie Emersons Expertenteam für Zustandsüberwachung bei der Initiierung, Erweiterung oder Verbesserung Ihres aktuellen Programms bzw. Projektes unterstützen kann.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.