Branson-Heizelement-Schweißen

Heizelement-Kunststoffschweißen

Die Branson Heizelement-Kunststoffschweißtechnik erzeugt hermetische Versiegelungen mit konstant hohem Druck für eine Vielzahl von Anwendungen. 

Komplexe Formen und starke Versiegelungen

Mit Hilfe der Heizelement-Kunststoffschweißtechnik können zwei oder mehr komplexe geometrische Formen, gekrümmte Flächen oder Innenwände miteinander verbunden werden. Die als horizontale und vertikale Ausführung verfügbaren Branson Heizelement-Schweißsysteme können die Fertigungskosten reduzieren, da keine Leime, Klebstoffe und andere Verbrauchsmaterialien erforderlich sind. Die präzise Steuerung erfolgt durch Modelle wie eine SPS mit farbigem Touchscreen mit verriegelbaren Sicherheitstüren, um für maximale Sicherheit des Bedieners zu sorgen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Komplexe Formen und starke Versiegelungen

Funktionsweise

Heizelementschweißen

Heizelementschweißen ist eine Lösung zum Verbinden von fast beliebig geometrisch geformten Teilen, darunter solchen mit konturierten Trennlinien, Innenwänden und freistehenden Wänden. Zu den Prozessvorteilen zählen die Möglichkeit, auch komplexe geometrische Formen miteinander zu verbinden, und die Eliminierung von Verbrauchsmaterialien wie Leimen, Lösungsmitteln und Klebstoffen.

Der Prozess

Beim Heizelementschweißen werden Platten eingesetzt, die mittels Heizelementen erhitzt werden und so geschnitten sind, dass sie perfekt zur Schweißnaht passen. Die zu verbindenden Kunststoffteile werden gegen die Heizplatte gedrückt, um die gesamte Verbindungsfläche anzuschmelzen. Die Kunststoffteile werden anschließend sofort gegeneinander gedrückt, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.  Heizelementschweißen ist ein thermischer Direktkontaktprozess, bei dem eine saubere Verbindungsstelle entsteht.

Anwendungen

Heizelementschweißen wird häufig bei Anwendungen eingesetzt, die hermetische Dichtungen, glatte Schweißnähte oder das Verbinden mehrerer Teile in einem Zyklus erfordern. Der flexible Prozess ermöglicht vielfältigste Designmöglichkeiten.

Produkte



Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.