TESCOM
Fluid-Control- und Druckregelungslösungen mit hoher Präzision, die entsprechend den Anforderungen kritischer Branchen angepasst werden können.
TESCOM entwickelt und fertigt eine breite Palette an Standard- und spezialgefertigten Druckregler- und Ventillösungen für verschiedene Einsatzbereiche auf der ganzen Welt. Dieses Angebot reicht von Komponenten wie Druckreglern, Hochdruckarmaturen und Geräteregelventilen bis hin zu Gaszufuhrsystemen und -baugruppen sowie von fachmännischer Anwendungsberatung bis zu kompetentem Kundendienst für einfache industrielle Anwendungen oder hochkomplexe Projekte. Wir bedienen Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, alternative Kraftstoffe, Öl und Gas sowie Halbleiterfertigung und Mikroelektronik, die eine Druckregelung mit überragender Zuverlässigkeit benötigen.
Die Ingenieure von Emerson sind Fabrikautomatisierungsexperten, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.