Elektrische Stellantriebe
Unsere elektrischen Stellantriebe sind das Ergebnis jahrzehntelanger technischer Innovation und praxiserprobter Leistung.
Elektrische Antriebe bieten eine emissionsfreie Lösung für Ihren Bedarf an Ventilautomatisierung. Mit geeigneten Optionen für Absperrventile und Regelventile bieten wir Betätigungslösungen für eine Reihe von Ventilgrößen und Arbeitszyklen an. Unser aktuelles Produktportfolio hat sich aus innovativen Technologien entwickelt, die von Marken wie Bettis™, Biffi™ und EIM™ stammen.
Wartungsfreundliche, robuste und zuverlässige elektrische Stellantriebe für ein breites Spektrum an Schwenk- und Drehanwendungen.
Häufig gestellte Fragen zu elektrischen Antrieben
Erfahren Sie die Antworten auf einige der häufigsten Fragen zur elektrischen Ventilbetätigung.
Elektrische Stellantriebe sind Geräte, die mit einem Elektromotor die Bewegung eines Ventils steuern. Sie wandeln elektrische Energie in mechanische Energie um, um das Ventil zu betätigen.
Der Stellantrieb erhält ein Regelsignal von einem Regelsystem. Der Elektromotor des Stellantriebs bewegt dann auf der Grundlage des empfangenen Signals ein mechanisches Bauteil – wie z. B. ein Zahnrad, eine Schraube oder einen anderen Mechanismus –, um die Position des Ventils, an dem er installiert ist, einzustellen. Während sich der Motor dreht, wandelt er elektrische Energie in mechanische Kraft um, die das Ventil bewegt.
Bei der Auswahl eines elektrischen Antriebs sind fünf wichtige Dinge zu beachten:
1. An welcher Art von Ventil wird er installiert: Dreh-, 90°-Schwenk- oder Linearventil?
2. Welche Art von Service ist erforderlich: Auf/Zu, modulierend oder stetig geregelt?
3. Ist Ausfallsicherung erforderlich?
4. Welcher Drehmoment- oder Schubbereich wird benötigt?
5. Welche Art der Betätigung wird bevorzugt: nicht-intrusiv oder konventionell?