Flammen- und Gaserkennung

Flammen- und Gaserkennung

Integrierte Lösungen der Flammen- und Gaserkennung zum Schutz von Personen und Einrichtungen.

Ein komplettes Portfolio von industriellen Flammen- und Gaserkennungssystemen

Selbst unter extremen und anspruchsvollen Bedingungen haben Ihre Mitarbeiter und Ihr Betrieb Vorrang. Daher sorgt Emerson für die Bereitstellung der umfassendsten und fortschrittlichsten Flammen- und Gaserkennungstechnologien. Unsere integrierten Systeme für die Flammen- und Gasleckerkennung sind für härteste Bedingungen ausgelegt, so dass Sie den alltäglichen Betrieb optimieren und zudem die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter gewährleisten können.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein komplettes Portfolio von industriellen Flammen- und Gaserkennungssystemen

Informationen über Produkte zur Flammen- und Gaserkennung









Flammen- und Gaserkennung in Tanklagern

Flammen- und Gaserkennung in Tanklagern

Rosemount™ 935 Open-Path-Gasdetektor für brennbare Gase

Rosemount 935 Open-Path-Gasdetektor für brennbare Gase
Ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von brennbaren Gasen, selbst in rauen Umgebungen, in denen Staub, Nebel, Regen, Schnee oder Erschütterungen Messungenauigkeiten verursachen können.

Rosemount™ 625IR Stationärer Gasdetektor

Rosemount 625IR Stationärer Gasdetektor
Mit optischer Absorptionserkennungstechnologie, die bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffgasen extrem schnelle Ansprechzeiten bietet, bevor diese zu gefährlichen Situationen führen können.

Rosemount™ 925FGD Stationärer Gasdetektor

Rosemount 925FGD Stationäres Gaswarngerät
Mit nicht dispersiver Infrarottechnologie (IR) zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen brennbarer Gase. Über das Display kann die Konzentration der Leckage abgelesen werden, ohne dass die Messwarte kontaktiert werden muss.

Rosemount™ 975MR Flammendetektor

Rosemount 975MR Flammendetektor
Präzise Analyse der multispektralen Signale von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffflammen, um Flüssigkeits- und Gasbrände aus großen Entfernungen mit einer hohen Immunität gegenüber Fehlalarmen zu erkennen.
Rosemount™ Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Rosemount™ Incus Ultraschall-Gasleckdetektor

Rosemount™ Incus Ultraschall-Gasleckdetektor
Verfügt über vier ultrasensitive Akustiksensoren zur kontinuierlichen Überwachung auf Ultraschall, der durch unter Druck stehende Gaslecks erzeugt wird.
Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor

928
Wireless-Überwachung toxischer Gase erhöht die Sicherheit von Mitarbeitern und lässt sich mit WirelessHART®-Technologie integrieren, wodurch Feldverkabelung, Kabel, Kabelmanagement und Anschlussdosen überflüssig werden.

Empfohlene Videos

At Emerson, quality is a top priority as the products being made protect life, property, and productivity. Our flame and gas detection products are built to the same gold standard quality processes and assurances our customers have come to expect.

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Optical Flame Detection for the Process Industry

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.