Quetschventile
Pneumatische und magnetbetriebene Technologie zur Unterstützung Ihrer anspruchsvollsten Hygiene- und Einmalanwendungen.
Quetschventile quetschen oder drücken flexible Einwegschläuche, um den Fluss von Medien, häufig hochreinen Flüssigkeiten, zu regeln oder zu unterbinden. Magnetbetätigte Quetschventile nutzen zum Öffnen und Schließen elektrischen Strom, während pneumatische Quetschventile mit Druckluft betrieben werden. Emerson produziert eine Vielzahl von Quetschventilen, welche die Integrität der Prozessmedien in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Herstellung, der Diagnostik, den Lebensmittel- und Getränkemärkten sowie in Anwendungen mit Einwegtechnologie gewährleisten.
Pneumatische Quetschventile von ASCO steuern den Medienstrom durch Verwendung von Druckluft zur Bedienung des Quetschmechanismus und zum Öffnen oder Schließen des Ventils. Diese Ventile sind so konzipiert, dass sie eine hermetische Trennung des Prozessmediums innerhalb der flexiblen Einwegschläuche vom Ventilsteuermechanismus gewährleisten. Zu den typischen Anwendungen gehören Chemotherapie-Versorgungseinheiten, Tangentialflussfiltration (TFF), Einweg-Bioreaktoren, Flaschenabfüll- und andere Befülleinrichtungen.
ASCO™ 273 und 373 pneumatische Schlauchquetschventile
Erhältlich in 2-Wege- oder 3-Wege-Ausführung, normal geschlossen oder normal geöffnet, mit einer großen Auswahl an Gehäusegrößen, die unterschiedliche Schlauchbreiten aufnehmen können.
Bei Magnetquetschventilen wird die Betätigung durch einen elektrischen Strom gesteuert, der durch eine Spule fließt, die ein Magnetfeld erzeugt, das einen Kolben in eine Ein- oder Aus-Position bewegt. Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und können mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern verwendet werden, um Verunreinigungen durch Partikel und Änderungen der Umgebungstemperatur zu verhindern.
ASCO 284 2-Wege-Schlauchquetschventil
Die 2-Wege-Schlauchquetschventile sind geeignet für den Einsatz mit hochaggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten in analytischen, sterilen und aseptischen Systemen und Lebensmittelanwendungen.
ASCO 384 3-Wege-Schlauchquetschventil
Die 3-Wege-Schlauchquetschventile verfügen über eine hermetische Trennung des Regelmechanismus und des Mediums, was die maximale Reinheit der Flüssigkeiten gewährleistet.
ASCO S170 Quetschventil
Schrittmotor-Quetschventile unterbinden den Durchfluss von Medien ohne turbulente Strömungen oder Toträume und sind für die meisten Analyse-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen geeignet.
Die Quetschventiltechnologie ist unerlässlich für Anwendungen, bei denen häufig aggressive oder hochreine Fluide im Mikrobereich gehandhabt und präzise gesteuert werden müssen. Diese Ventile sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und helfen bei der Kontrolle des Proben-, Reagenz- und Eduktflusses sowie bei Analysen, die eine präzise Mischung von Flüssigkeiten ohne direkten Kontakt mit dem Medium erfordern. Mikrofluidik-Quetschventile kommen üblicherweise in Medikamentenabgabesystemen, Mikroreaktoren, chemischen Analysen, personalisierten Medizinprodukten und Geräten für die patientennahe Diagnose zum Einsatz.
ASCO 284 2-Wege-Schlauchquetschventil
Die 2-Wege-Schlauchquetschventile sind geeignet für den Einsatz mit hochaggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten in analytischen, sterilen und aseptischen Systemen und Lebensmittelanwendungen.
ASCO 384 3-Wege-Schlauchquetschventil
Die 3-Wege-Schlauchquetschventile verfügen über eine hermetische Trennung des Regelmechanismus und des Mediums, was die maximale Reinheit der Flüssigkeiten gewährleistet.
ASCO S170 Quetschventil
Schrittmotor-Quetschventile unterbinden den Durchfluss von Medien ohne turbulente Strömungen oder Toträume und sind für die meisten Analyse-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen geeignet.
Die Ingenieure von Emerson sind Fabrikautomatisierungsexperten, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.
Häufig gestellte Fragen zu Quetschventilen
Quetschventile sind äußerst vielseitig und können in Anwendungen eingesetzt werden, die ein hohes Maß an Präzision und Durchflussregelung erfordern, z. B. die Handhabung hochreiner Flüssigkeiten sowie in der Industrie, in der sie den Durchfluss von abrasiven oder korrosiven Medien steuern.
Magnet- und pneumatische Quetschventile sind wichtige Komponenten bei der Herstellung von Impfstoffen, Arzneimitteln und anderen biopharmazeutischen Produkten, insbesondere wenn diese auf Einwegtechnologie basieren oder sterile Umgebungen erfordern. Magnet-Quetschventilen im Miniaturformat werden häufig in medizinischen Geräten wie solchen für kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) und Laborgeräten, z. B. Chromatographie-Versorgungseinheiten, verwendet.
Quetschventile arbeiten mit flexiblen Schläuchen, durch die Medien fließen und die vom Ventil „abgeklemmt“ werden können, um den Durchfluss zu reduzieren oder zu stoppen. Sie können durch verschiedene Stromarten aktiviert werden. Am gebräuchlichsten sind Quetschventile mit Magneten, die sich mithilfe einer elektromagnetischen Spule öffnen und schließen, und pneumatische Quetschventile, die mit der Kraft von Druckluft betrieben werden.
Quetschventile sind in verschiedenen Größen erhältlich. Einige Quetschventile mit Magneten sind Mikrofluid-Ventile, die sehr kleine Flüssigkeitsmengen steuern und oft bei gängigen medizinischen und diagnostischen Anwendungen verwendet werden, da sie eine hochgenaue Durchflussregelung von Blut, Chemikalien oder anderen aggressiven Flüssigkeiten bieten.
Quetschventile sind oft unerlässlich für Einwegtechnologien, die in der biopharmazeutischen und pharmazeutischen Herstellung üblich sind. Anwendungen mit Einwegtechnologie sind auf Einweg-Bioreaktoren und -schläuche aus Kunststoff angewiesen und müssen keinen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren (CIP/SIP) unterzogen werden.
Quetschventile in Einwegtechnologie gewährleisten eine hermetische Trennung des Prozessmediums vom Ventilsteuermechanismus. Sie sind erhältlich in vielen unterschiedlichen Gehäusegrößen, die sich für verschiedene Schlauchgrößen eignen. Größere Quetschventile verfügen über Sicherheitsschutzvorrichtungen, die den Bediener vor dem Quetschmechanismus schützen.