Einfache, sichere Datenkommunikation
Eine vereinfachte Verbindungsarchitektur sorgt für eine geringere Netzwerkkomplexität – mit einem einzigen ausgehenden Fluss, der für mehr Sicherheit verschlüsselt ist und nur in eine Richtung verläuft.
DeltaV Edge Environment ist mehr als ein typisches Edge-Gateway. Es ist eine durch Design sichere Lösung, die große Mengen DeltaV-Daten nahtlos verarbeitet und kontextualisierte Daten bereitstellt, um tiefgreifendere betriebliche Erkenntnisse zu ermöglichen.
Eine vereinfachte Verbindungsarchitektur sorgt für eine geringere Netzwerkkomplexität – mit einem einzigen ausgehenden Fluss, der für mehr Sicherheit verschlüsselt ist und nur in eine Richtung verläuft.
Die Daten werden in Bibliotheken zusammen mit der Konfigurationshierarchie von DeltaV gespeichert. So bieten sie gleichzeitig wertvollen Kontext und Korrelationen zu relevanten Beziehungen.
Daten sind im Netzwerk unternehmensweit verfügbar und können über häufig verwendete Schnittstellen wie OPC UA und REST API bereitgestellt werden.
Die Daten werden genau im gleichen Format wie in DeltaV wiedergegeben und automatisch synchronisiert, so dass Experimente und Tests ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.
Softwarebereitstellung, Störungsanalyse und -beseitigung, Aktualisierungen und Upgrades werden von Emerson remote durchgeführt. Alternativ können Anwender diese Funktionen selbst verwalten.
DeltaV Edge Environment ermöglicht die Demokratisierung Ihrer Daten. Der Zugriff auf Daten wird durch den sicheren Ausgang vom DeltaV™ Distributed Control System zu Data Lakes, Data Scientists, Analyseanwendungen oder Enterprise Resource Planning-Systemen maximiert.
* Klicken Sie auf das Bild, um es vergrößert anzuzeigen.