Leitsystem für Wasserkraftwerke

Leitsystem für Wasserkraftwerke

Leitsysteme für Wasserkraftwerke, SCADA und mechanische Lösungen für eine höhere Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anlagenoptimierung.

Weniger Abschaltungen, schnellere Inbetriebnahme und eine effiziente Lastverteilung

Wasserkraftwerke haben einen langen Lebenszyklus – einige sind selbst nach 100 Jahren noch in Betrieb. Eine moderne Regelungslösung kann die Verteilung der erzeugten Energie optimieren, die Lebensdauer Ihrer Anlage verlängern sowie deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erhöhen.

Mittels integrierter Anwendungen zur Turbinenregelung, Regelung des Wasserbeckens, für Energiemanagement und Geräteschutz sowie vieles mehr ermöglicht das Ovation System weniger Abschaltungen, schnellere Inbetriebnahmen und einen effizienteren Anlagenbetrieb.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Weniger Abschaltungen, schnellere Inbetriebnahme und eine effiziente Lastverteilung
Regelungslösungen für Wasserkraftwerke

Regelungslösungen für Wasserkraftwerke

Digitale Reglersteuerung

Emerson verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Upgrades von mechanischen, analogen und digitalen Ovation Reglern, die Wasserkraftwerken ein schnelles, präzises Ansprechverhalten bei Megawatt-Sollwert- und Frequenzstörungen ermöglichen.

Unit Control

Ovation Unit Control ist eine selbstdokumentierende, auf Sequenzen basierende Regelungslösung gemäß IEC-61131 mit Online-Diagnose, die das konsistente Starten und Herunterfahren von Erzeugungsanlagen ermöglicht.

Erzeugung/Lastregelung

Die verteilte automatische Erzeugungs-/Lastregelungslösung nutzt eingebettete, branchenspezifische Ovation Algorithmen, die den Energiebedarf auf wirtschaftliche Weise bestimmten Erzeugungsanlagen zuordnen, um dadurch schneller und präziser auf Laständerungen reagieren zu können.

Anlagen-/Flottenoptimierung

Fortschrittliche Ovation Anwendungen für die Energieerzeugung sorgen für eine effiziente Verteilung von Lastsollwerten unter den verfügbaren Erzeugungsanlagen oder Anlagen, um den Erzeugungsbedarf auf kosteneffektive Weise zu decken und den Verschleiß der Betriebsausrüstung zu minimieren.

A platform-independent, ICS cybersecurity solution that helps DCS and SCADA system users in the power generation and water/wastewater industries secure their critical assets without process disruption, and meet regulatory requirements like NERC CIP. 

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Automatische Diagnosefunktion für rotierende Ausrüstung

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.