Microgrid-Controller
Durch die Kombination von Größe und Robustheit einer SPS mit der Leistungsfähigkeit und einfachen Integration des Ovation-Leitsystems ist diese Kompaktregelung ideal für den Einsatz in Microgrid-Anwendungen geeignet.
Emersons Microgrid-Steuerungslösung, die auf dem Ovation™-Leitsystem mit integriertem Microgrid-Controller aufbaut, verwaltet die dezentralen Energieanlagen eines Microgrids, um kostengünstig kohlenstoffarme Elektrizität zu erzeugen und gleichzeitig die Netzstabilität und die betriebliche Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
Die Lösung automatisiert effektiv die Steuerung aller Microgrid-Komponenten und der Macrogrid-Vernetzung, um den Strombedarf zu decken und stabile Betriebsbedingungen mit minimalem Betriebspersonal beizubehalten.
Die nachhaltigen Netzlösungen von Emerson wandeln schwer prognostizierbare erneuerbare Energien in kalkulierbare, zuverlässige Energien um. Bedarfsprognosen in Echtzeit, Einblicke in Betriebsprozesse und Analysefähigkeiten machen die Entscheidungsfindung einfacher und präziser. Erneuerbare Energiequellen werden nun nahtlos in Ihren herkömmlichen Energiemix integriert, um die Effizienz von der Erzeugung bis hin zur Lieferung zu maximieren.
In diesem Artikel von Electric Energy Online (EET&D) beschreibt Rick Kephart von Emerson, wie die Implementierung einer einzigen Automatisierungsstrategie für das Microgrid-Management zahlreiche betriebliche, wartungstechnische und finanzielle Vorteile bietet.