Materialtransport

Materialtransport

Die robusten, hochverfügbaren Steuerungen von Emerson wurden speziell für die rauen Bedingungen im Bergbau entwickelt, um den durchgehenden Betrieb von Bergwerken zu gewährleisten

Kontinuierliche Betriebszeit der Geräte und Ferndiagnose mit Edge-Technologie

Für Ihren Erfolg ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Transporttechnik Rohmaterial kontinuierlich vom Bergwerk bis zur Prozessanlage befördern kann. Raue Bedingungen, abgelegene Standorte und schwankende Rohstoffqualität stellen zusätzliche Herausforderungen für einen effizienten Betrieb dar. Wenn Maschinen ausfallen, schützen die redundanten Steuerungssysteme von Emerson Ihren Prozess und helfen Ihnen, einen vollständigen Systemstillstand zu vermeiden. Mit unserer industriellen Automatisierungs- und Steuerungslösung können Sie:

  • Betriebsdauer der Ausrüstung mittels einer hoch verfügbaren Architektur maximieren
  • Zuverlässige Echtzeitsteuerung in abgelegenen Umgebungen ermöglichen
  • Kritische Materialmerkmale erfassen, um den Prozess zu optimieren


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Betriebszeit der Geräte und Ferndiagnose mit Edge-Technologie
Bergbaukuhle

Lösungen von Emerson unterstützen Minenbetreiber dabei, Materialtransporttechnik an abgelegenen Minenstandorten sicher zu steuern und zu überwachen.

Stillstandszeit

Ausfälle können schwer zu lokalisieren sein, kostspielige Reparaturen erfordern und sich negativ auf die Ressourcennutzung auswirken.

Das Steuerungssystem für hohe Verfügbarkeit und die Architektur von Emerson senken die Kosten, die durch das Hinzufügen redundanter Geräte ansonsten anfallen. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.

Raue Umgebungen

Raue Umgebungen erschweren den sicheren und effizienten Betrieb von Bergbauausrüstung.

Das Steuerungssystem für hohe Verfügbarkeit und die Architektur von Emerson senken die Kosten, die durch das Hinzufügen redundanter Geräte ansonsten anfallen. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.

Unzureichende Aufbereitung

Eine unzureichende Verarbeitung kritischer Materialtransportdaten kann die Produktionseffizienz beeinträchtigen.

Edge Controller von Emerson können die Prozessparameter vor Ort analysieren und optimieren

Automatisierung über die gesamte Abbaustätte hinweg

Abbildung: Bergbauindustrie

Hochverfügbare Architektur

Hochverfügbare Architektur
Die mit Blick auf Redundanz konzipierten, hochverfügbaren RX3i Regler steigern die Betriebsbereitschaft von Materialtransporttechnik sowie die Anlagennutzung

HMI-Display

HMI-Display
Robuste und moderne Touchscreen-Displays für einen effizienten Betrieb in rauen Umgebungen

Remote-Visualisierung

Remote-Visualisierung
Fassen Sie Ausrüstungsdaten, externe Faktoren und kritische KPIs zusammen – zur vereinfachten Darstellung und Analyse in der Leitwarte.

Edge Controller

Edge Control Ver2
Bereitstellung von Vernetzungs- und Computing-Funktionen zur Analyse von Materialmerkmalen und Prozessoptimierung

Edge Controller

Edge Control Ver2
Bereitstellung von Vernetzungs- und Computing-Funktionen zur Analyse von Materialmerkmalen und Prozessoptimierung
Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Erfahren Sie mehr über die wichtige Rolle, die Edge-Automatisierung von Emerson bei der Umsetzung der digitalen Transformation in der Bergbau- und Metallindustrie spielt.

Whitepaper herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.