Laugungsanlage im Bergbau
Erhalten Sie mit umfassenden Einblicken aus der Automatisierung und Steuerung von Emerson die Prozessstabilität und maximieren Sie die Qualität der Metallrückgewinnung.
Die Prozessstabilität im Auslaugungsbetrieb ist entscheidend für die Maximierung Ihrer Metallrückgewinnung bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltbelastung. Variabler Einsatz von Zuschlagstoffen, manuelle Eingriffe und Maschinenstillstände erschweren diesen Prozess und führen zu Ineffizienzen. Mit den Edge Controllern, den redundanten Architekturen und der Anwendungserfahrung von Emerson können Sie:
Ausfallzeiten können schwer zu bestimmen sein, kostspielige Reparaturen erfordern und sich negativ auf die Ressourcennutzung auswirken.
Das Steuerungssystem für hohe Verfügbarkeit und die Architektur von Emerson senken die Kosten, die durch das Hinzufügen redundanter Geräte ansonsten anfallen. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.