LNG-Verflüssigung

LNG-Verflüssigung

Die Lösungen von Emerson helfen Betreibern von LNG-Anlagen, die Prozessstabilität zu verbessern und die lokalen Vorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in künftigen Anlagen

Erdgas gilt als der umweltfreundlichste aller fossilen Brennstoffe, und die Nachfrage nach diesem sauber verbrennenden Brennstoff nimmt zu. Variabler Einsatz von Zuschlagstoffen, eine komplexe Verflüssigung und Maschinenstillstände erschweren diesen Prozess und führen zu Ineffizienzen. Mit den Edge Controllern, den redundanten Architekturen und der Anwendungserfahrung von Emerson können Sie:

  • Betriebsdauer der Ausrüstung mittels einer hoch verfügbaren Architektur maximieren
  • Durch Prozessineffizienz verursachte Gaskontamination reduzieren
  • Umweltbelastungen und Chemikalienverbrauch durch Echtzeitanalysen minimieren
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in künftigen Anlagen
Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in künftigen Anlagen

Effizienter Betrieb von LNG in einem dynamischen Umfeld

Prozessineffizienz

Die Verunreinigung des Gases in einem geschlossenen Kreislaufsystem führt zu Prozessineffizienz.

Edge Controller von Emerson analysieren Kontaminationsdaten mit Echtzeit-Benachrichtigungssystemen, um sicherzustellen, dass der Separationsvorgang reibungslos verläuft.

Projektverzögerungen

Ein aggressiver Kühlprozess erhöht das Risiko von Schäden an der angrenzenden Infrastruktur, die zu Projektverzögerungen führen können.

Die Emerson Controller mit hoher Verfügbarkeit können die Temperatur von Flüssigkeiten auf optimale Werte korrigieren und so ungeplante Unterbrechungen vermeiden.

Ökologische Risiken

Tanküberfüllungen können zu Leckagen führen und somit eine Gefahr für die lokale Ökologie darstellen.

Die Edge Controller von Emerson stabilisieren in Kombination mit Rosemount Tankmessgeräten die Flüssigkeitsstände, um die Lagerkapazität voll ausnutzen zu können, ohne die Umwelt zu gefährden.

Automatisierung des gesamten Verflüssigungsprozesses

Automatisierung des gesamten Verflüssigungsprozesses

Datenvisualisierung

Überlandförderer
Fassen Sie Ausrüstungsdaten, externe Faktoren und kritische KPIs zusammen - zur vereinfachten Darstellung und Analyse in der Leitwarte.

HMI-Display

HMI-Display
Überfüllsicherung und Containment

Hoch verfügbare Architektur

IC695CPE330
Korrektur der Optimaltemperaturen zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten

Edge Controller

IC695CPL410
Analyse von Kontaminationsdaten zur Erhöhung der Prozesseffizienz
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.